Équerre de montage, avec trous oblongs, forme A (21335)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21335-83-069043
21335-83-114044
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A3
(mm)
A2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
B
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

84.62 €

1 4 jours 69.9266.743.7-76.2165.182.615.96.5150.4400

69.28 €

1 4 jours 114.6114.644.566---15.27.418.30.4600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier Désignation(mm) Équerre de montage Surface corps zingué
Forme(mm) A Finition 1 avec trous oblongs PL Edelstahl non

Assistance technique