Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21335-83-069057 |
21335-83-140060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | H=Hauteur (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A3 (mm) | A2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | B (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.86 € | 1 | 4 jours | 69.9 | 266.7 | 57.2 | - | 76.2 | 165.1 | 82.6 | 12.7 | 6.35 | 15 | 0.5900 | ||
123.92 € | 1 | 4 jours | 140 | 140 | 60 | 96 | - | - | - | 15.9 | 5.5 | 14 | 0.4100 |
Loading...
Matière du corps de base | acier | Désignation(mm) | Équerre de montage | Surface corps | zingué |
---|---|---|---|---|---|
Forme(mm) | B | Finition 1 | avec trous oblongs | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
L=Longueur(mm)
L1(mm)
H=Hauteur(mm)
A(mm)
A1(mm)
A3(mm)
A2(mm)
H1(mm)
H2(mm)
B(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles