Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
21335-83-077055
L=Longueur(mm) | 77.6 | L1(mm) | 153.8 | H=Hauteur(mm) | 55.7 |
---|---|---|---|---|---|
Matière du corps de base | acier | Désignation(mm) | Équerre de montage | Surface corps | zingué |
Forme(mm) | C | B(mm) | 17.8 | Finition 1 | avec perçage |
PL Edelstahl | non | Poids (ERP)(kg) | 0.7500 |
Vous vous trouvez sur la page de Équerre de montage, avec percage, forme C, acier (21335), le numéro d'article est le suivant: 21335-83-077055.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21335-83-077055.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles