Support de comparateur coulissant, acier de traitement (33010)

Support de comparateur coulissant, acier de traitement (33010)
· Pour gabarits d'arc

· Pour comparateurs avec tige de serrage Ø 8 mm

· Plage de serrage comprise entre 15 et 20 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

33010-08025

Référence pièce
33010-08025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

680.24 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier de traitement Désignation Support De Comparateur Finition 1 coulissant
Accessoires fournis pour le palpeur 1 rondelle 5.3 x 14 x 1 1 écrou hexagonal M5 1 ressort de compression RoHS oui Poids (ERP)(kg) 0.2431

Vous vous trouvez sur la page de Support de comparateur coulissant, acier de traitement (33010), le numéro d'article est le suivant: 33010-08025.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33010-08025.

Assistance technique