Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
80161-05-12X2000 |
80161-05-12X4000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=Longueur (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.80 € | 1 | 4 jours | 2000 | 0.2630 | ||
43.47 € | 1 | 4 jours | 4000 | 0.4450 |
Loading...
Nombre de conducteurs x section de conducteurs | N=3X1.5 MM² | Couleur du corps de base | noir | Finition 1 | Connecteur GST18I3 |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | Douille GST18I3 | Matière du corps de base | plastique | Désignation | Câble De Raccordement |
Indice de protection | IP20 | Tension nominale(V) | 250 | Type de câble | H05VV-F |
Courant nominal A(A) | 16 | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
L=Longueur(mm)
Propriétés optionnelles