Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6893-0 |
6893-1 |
6893-2 |
6893-3 |
6893-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Boulon applicable | Masse (g) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | g (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.35 € | 1 | 7 jours | M4 | 1 | 11 | 8.5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4.5 | 3 | ||
6.61 € | 1 | 5 jours | M5 | 1 | 12.5 | 10 | 8 | 6.5 | 8.5 | 7 | 5.5 | 4 | ||
6.75 € | 1 | 5 jours | M6 | 2 | 15 | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 6 | 4 | ||
7.19 € | 1 | 7 jours | M8 | 4 | 19 | 15 | 13 | 9 | 15.5 | 11.5 | 7.5 | 5.5 | ||
9.66 € | 1 | 7 jours | M12 | 10 | 26 | 20 | 19 | 13 | 21 | 17 | 10.5 | 8 |
Loading...
Matériau | Caoutchouc nitrile élastique (dureté HBS70, résistance à la traction 23 N/mm2) (température résistante à la chaleur -25°C à 100°C) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Boulon applicable
Masse(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles