Disque Art à usage unique【10 pièces par conditionnement】

Disque Art à usage unique
  • Remise sur volume
Has an easily usable shape enabling low angle cutting. No tightening brackets are required for easier attaching/detaching.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OTAD100-A60S
OTAD100-A80S
OTAD100-GZ60S
OTAD100-GZ80S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Particle Size
(#)
abrasive grain Manufacturer Product Code

107.92 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier général[◎]60AAD-1100 X M10A 60 S

107.92 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours Acier général[◎]80AAD-1100 X M10A 80 S

111.95 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours Acier inoxydable[◎] / Acier allié[○]60GZAD-1100 X M10GZ 60 S

111.95 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier inoxydable[◎] / Acier allié[○]80GZAD-1100 X M10GZ 80 S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) M10
Max. Rotational Speed(rpm) 13600 Quantity per Package(Pieces) 10 Skill Touch Gift Coupon Enclosed Product
Fiber direction Horizontal Features 1 Cutting Capacity Emphasis Specifications S

Assistance technique