Lime d'égalisation pour moules métalliques

Lime d'égalisation pour moules métalliques
  • En promotion
  • Remise sur volume
A dedicated file for mold processing.

[Features]
· As it is coated with sharp diamonds, it has outstanding sharpness

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CF5

Référence pièce
CF5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.12 €

15.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Lime d'électrodéposition diamantée Product Type Type pour soudure Overall Length(mm) 65
Particle Size(#) 200 Diamond Length/Grindstone Length(mm) 30 Single Product Set Product Unité
Shape Flat Shaft Diameter(mm) 3 Diamond Width(mm) 3.2
Diamond Thickness(mm) 1.4 Width(mm) 3.2 Thickness(mm) 1.4
Packaging Quantity(Book) 1

Vous vous trouvez sur la page de Lime d'égalisation pour moules métalliques, le numéro d'article est le suivant: CF5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CF5.

Assistance technique