• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clé coudée longue (droite) M04

Clé coudée longue (droite) M04

A long, straight type offset wrench.
[Features]
· Ideal for work done in narrow spaces with height restrictions or in deep places.
· As the total length is long, it can tighten with minimal force.
· The box part easily fits onto nuts and bolts thanks to the double-hex structure.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M04-0810
M04-1012
M04-1113
M04-1214
M04-1315
M04-1417
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Wrench offset width DB (D1 size)
(mm)
Wrench offset width DB (D2 size)
(mm)
Wrench offset thick DB (T1 size)
(mm)
Wrench offset thick DB (T2 size)
(mm)

16.03 €

3 jours 1848×1013.5167.58

16.70 €

3 jours 19210×121618.58.59

17.18 €

3 jours 19311×13171999.5

17.69 €

3 jours 22412×1418.5219.510

19.74 €

3 jours 24013×1519239.511

19.85 €

3 jours 25214×172125.51112

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Double-ended offset wrench Ratchet mechanism NA Swivel (flex) NA
Single Product/Set Classification Single Item

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Clé mixte (standard)
    Clé mixte (standard)

    TRUSCO NAKAYAMA

    Prix standard 6.75 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé mixte
    Clé mixte

    KTC(KYOTO TOOL)

    Prix standard 10.99 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Clé à une tête
    Clé à une tête

    ASAHI METAL INDUSTRY

    Prix standard 7.94 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé (clé à double tête)
    Clé (clé à double tête)

    SK 11

    Prix standard 4.39 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • Clé à crochet
    Clé à crochet

    ASAHI METAL INDUSTRY

    Prix standard 8.85 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Clé à ergots
    Clé à ergots

    ASAHI METAL INDUSTRY

    Prix standard 14.11 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Clé à cliquet mixte JOKER
    Clé à cliquet mixte JOKER

    WERA

    Prix standard 47.36 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé S
    Clé S

    MAEDAKINNZOKU

    Prix standard 9.28 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • Clé à ergot
    Clé à ergot

    MIKI NETSUREN

    Prix standard 9.01 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé mixte
    Clé mixte

    SUPER TOOL

    Prix standard 6.02 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Clé mixte
    Clé mixte

    HAZET

    Prix standard 18.44 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé plate SUS
    Clé plate SUS

    MAEDAKINNZOKU

    Prix standard 31.62 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

Assistance technique