Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AL900
Référence pièce
|
---|
AL900 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
67.16 € | 1 | Disponible | 7 jours |
Loading...
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Type standard | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Overall length (L dimension)(mm) | 96 / 81 / 111 / 127 / 142 / 160 / 180 / 198 / 225 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 14 / 16 / 18 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40 |
Material | Special Alloy Steel | Set Content | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Weight(g) | 470 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés hexagonales longues en L, AL900, le numéro d'article est le suivant: AL900.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AL900.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles