Référence fabricant: BL900S
Marque: MAEDAKINNZOKU
Prix: 87.14 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BL900S
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Bille | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Overall length (L dimension)(mm) | 96 / 81 / 111 / 127 / 142 / 160 / 180 / 198 / 225 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 16 / 18 / 4 / 6 / 8 / 9 / 5 / 11 / 13 |
Material | Special Alloy Steel | Set Content | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Weight(g) | 470 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés longues, à tête sphérique, courtes sous col, type L, BL900S, le numéro d'article est le suivant: BL900S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BL900S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles