Tournevis tronqué SUS SSSD-M2

Tournevis tronqué SUS SSSD-M2
An all-stainless steel stubby flathead screwdriver which is lightweight thanks to its sealed hollow grip section, and which features excellent workability and corrosion resistance.
[Features]
· The shaft uses martensitic stainless steel material, and the grip uses austenitic stainless steel material.
· Stainless steel tool with emphasized strength, corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· Ideal for food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as plants, waterproofing work, plumbing and cleaning equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SSSD-M2

Référence pièce
SSSD-M2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.61 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Tête plate (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 Shaft length L (mm) 35
Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Acier inoxydable
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.8 Overall Length L(mm) 90 Grip Width D(mm) 26
Weight(g) 46

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis tronqué SUS SSSD-M2, le numéro d'article est le suivant: SSSD-M2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SSSD-M2.

Assistance technique