Marteau multifonction SUS

Marteau multifonction SUS
  • Remise sur volume
The head portion is a combination hammer consisting of martensitic stainless steel and urethane head.
[Features]
· The hammer head consists of 2 kinds of materials, stainless steel and urethane.
· Can be used for hammering of pins, etc., assembly and impact work during adjustment of attachment/detachment.
· The head, shaft, and handle parts are not stainless steel.
[Applications]
· Ideal for food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, etc.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as plants, waterproofing work, plumbing and cleaning equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SBHC-10

Référence pièce
SBHC-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

103.75 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Head (diameter)(mm) 32 Head (length)(mm) 87 Overall Length(mm) 300
Head material Uréthane / Acier inoxydable Weight(g) 730 Nominal(lb) 1

Vous vous trouvez sur la page de Marteau multifonction SUS, le numéro d'article est le suivant: SBHC-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SBHC-10.

Assistance technique