Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Masse (g) | Diamètre de vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | M6X1.0 | 4 | 3 | 10 | 3.2 | 1.5 | M6 | |
21.85 € | 1 | Disponible | 7 jours | M6X1.0 | 4 | 3 | 16 | 3.2 | 2.5 | M6 | |
21.85 € | 1 | Disponible | 7 jours | M6X1.0 | 4 | 3 | 20 | 3.2 | 3.4 | M6 | |
21.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | M6X1.0 | 4 | 3 | 25 | 3.2 | 4 | M6 | |
24.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | M8X1.25 | 5.5 | 4 | 10 | 4.5 | 2.5 | M8 | |
24.82 € | 1 | Disponible | 10 jours | M8X1.25 | 5.5 | 4 | 12 | 4.5 | 3.2 | M8 | |
24.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | M8X1.25 | 5.5 | 4 | 20 | 4.5 | 5.7 | M8 | |
24.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | M8X1.25 | 5.5 | 4 | 25 | 4.5 | 7.7 | M8 | |
24.87 € | 1 | Disponible | 7 jours | M8X1.25 | 5.5 | 4 | 30 | 4.5 | 9 | M8 | |
29.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | M10X1.5 | 7 | 5 | 12 | 6 | 5 | M10 | |
20.42 € | 1 |
Jour même
Stock | M10X1.5 | 7 | 5 | 16 | 6 | 7 | M10 | ||
30.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | M10X1.5 | 7 | 5 | 20 | 6 | 9.5 | M10 | |
30.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | M10X1.5 | 7 | 5 | 25 | 6 | 11 | M10 | |
20.50 € | 1 |
Jour même
Stock | M10X1.5 | 7 | 5 | 35 | 6 | 16 | M10 | ||
33.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | M12X1.75 | 8.5 | 6 | 16 | 7.2 | 10 | M12 | |
33.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | M12X1.75 | 8.5 | 6 | 20 | 7.2 | 12.5 | M12 | |
33.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | M12X1.75 | 8.5 | 6 | 30 | 7.2 | 20 | M12 | |
33.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | M12X1.75 | 8.5 | 6 | 40 | 7.2 | 28 | M12 | |
48.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | M16X2 | 12 | 8 | 20 | 10.7 | 22 | M16 | |
48.77 € | 1 | Disponible | 7 jours | M16X2 | 12 | 8 | 25 | 10.7 | 28 | M16 | |
48.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | M16X2 | 12 | 8 | 35 | 10.7 | 41 | M16 | |
48.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | M16X2 | 12 | 8 | 50 | 10.7 | 48 | M16 |
Loading...
Matériau | Unité principale : Bille EN 1.7220 Equiv. : EN 1.3505 Equiv. | Traitement thermique | Bille SCS-FB : EN 1.3505 Equiv. (trempé HRC56-60) / Bille SCS-GB : SUJ2 (HRC56-60 trempé) | Traitement de surface | Corps SCS-FB : 4-3 Revêtement en oxyde de fer (noir)/corps SCS-GB : 4-3 Revêtement d'oxyde de fer (noir) |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
Masse(g)
Diamètre de vis
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles