Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SS-35
Référence pièce
|
---|
SS-35 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | g (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | I (mm) | m (mm) | Tolérance J (mm) | Diamètre de vis | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 36 | 18 | 57 | R14 | 19 | 38 | 15 | 25 | 10 | 25 | M12×1.75 | 7.5 | M8 x 1.25 | -0.025 à -0.061 | M12 | 0.2 |
Loading...
Matériau | S45C | Traitement thermique | Trempage | Traitement de surface | Finition oxydée noire |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Pince à bascule type S, le numéro d'article est le suivant: SS-35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SS-35.
Configurer
Propriétés de base
Type
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
g(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
I(mm)
m(mm)
Tolérance J(mm)
Diamètre de vis
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SS-16 |
SS-18 |
SS-20 |
SS-50 |
SS-50A |
SS-60 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | g (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | I (mm) | m (mm) | Tolérance J (mm) | Diamètre de vis | Masse (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 7 | 23 | R6 | 7 | 16 | 7 | 10 | 3 | 11 | M4 x 0.7 | - | - | -0.025 à -0.061 | M4 | 0.03 | |
82.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 18 | 9 | 28 | R8 | 10 | 18 | 8 | 14 | 5 | 18 | M6 x 1.0 | - | - | -0.032 à -0.075 | M6 | 0.05 | |
60.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 12 | 35 | R10 | 12 | 23 | 7 | 16 | 6 | 18 | M8 x 1.25 | - | - | 0 à -0.03 | M8 | 0.07 | |
118.74 € | 1 | 5 jours | 50 | 20 | 70 | R18 | 27 | 43 | 15 | 30 | 14 | 31 | M16×2 | 7.5 | M8 x 1.25 | 0 à -0.03 | M16 | 0.24 | ||
106.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 18 | 57 | R14 | 19 | 38 | 15 | 25 | 10 | 27 | M12×1.75 | 7.5 | M8 x 1.25 | 0 à -0.03 | M12 | 0.38 | |
120.45 € | 1 | 7 jours | 60 | 20 | 70 | R18 | 27 | 43 | 15 | 30 | 14 | 31 | M16×2 | 7.5 | M8 x 1.25 | 0 à -0.03 | M16 | 0.43 |