Pince à bascule vers le bas 6803

Pince à bascule vers le bas 6803
[Caractéristiques]
· Pince de serrage à bascule vers le bas EN 1.0038 Equiv. et galvanisé 6803.
· 6803S : puisqu’elle a une structure où elle ne peut pas être actionnée à moins que le levier de sécurité ne soit saisi, elle empêche les erreurs de fonctionnement et les dysfonctionnements.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6803-1
6803-2
6803-3
6803S-2
6803S-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Masse
(kg)
Matériau Traitement de surface Diamètre du boulon x longueur
(mm)
Longueur totale x hauteur totale
(mm)
Diamètre du boulon x longueur
(mm)
Longueur totale x hauteur totale
(mm)
Force de serrage Q1
(kN)
Force de serrage Q2
(kN)
Masse
(kg)
Matériau Traitement de surface Force de serrage R1
(kN)
Force de serrage R2
(kN)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
g
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
I
(mm)
m
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
g
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
I
(mm)
m
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
Nouvel angle O
(mm)

99.55 €

1 7 jours -----M5X3060X1320.81.10.13EN 1.0038 Equiv.Galvanisé------------------534204.51981447105.53030517105°5–10-

122.64 €

1 5 jours 0.22EN 1.0038 Equiv.GalvaniséM6x3578 x 180--11.2-----64025.55.525920621263832525105°2 à 11-----------------60°

135.00 €

1 7 jours -----M8x40112x2431.42.50.4EN 1.0038 Equiv.Galvanisé------------------86528.56.5431124731874338631105°6 to 18-60°

139.98 €

1 7 jours -----M6x3578x180--0.25EN 1.0038 Equiv.Galvanisé11.2----------------64225.55.52592062126383252536105°-3 à 6-

187.37 €

1 7 jours -----M8x65140x280--0.75EN 1.0038 Equiv.Galvanisé23----------------1083328.55017321042010529684062105°11 à 40-

Loading...

  1. 1

Assistance technique