Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Abrasive grain | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.86 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 40 | Grain abrasif A | Weld Bead Milling | ||
53.07 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 60 | Grain abrasif A | Weld Bead Milling | ||
53.07 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 80 | Grain abrasif A | Weld Bead Milling | ||
53.07 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 100 | Grain abrasif A | Weld Bead Milling | ||
53.07 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 120 | Grain abrasif A | Chamfer | ||
53.07 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 150 | Grain abrasif A | Chamfer | ||
53.07 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 180 | Grain abrasif A | Chamfer | ||
53.07 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 240 | Grain abrasif A | Ground polishing | ||
53.07 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 320 | Grain abrasif A | Ground polishing | ||
44.86 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 400 | Grain abrasif A | Ground polishing | ||
44.86 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 40 | Grain abrasif Z | Weld Bead Milling | ||
53.07 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 60 | Grain abrasif Z | Weld Bead Milling | ||
44.86 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 80 | Grain abrasif Z | Weld Bead Milling | ||
53.07 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 100 | Grain abrasif Z | Weld Bead Milling | ||
44.86 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | Grain abrasif Z | Chamfer |
Loading...
Type | Disque multilames | Work material | General steel / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Brass / Gunmetal / Aluminium / Plastique | Diameter(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 15 | Thickness(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 13600 |
Compatible Tools | Disc Grinder | Packaging Quantity(Sheets) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Abrasive grain
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles