Ponceuse GP UNILON 100x25xM10

Ponceuse GP UNILON 100x25xM10

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Ponceuse GP UNILON 100x25xM10
  • Ponceuse GP UNILON 100x25xM10
  • Remise sur volume
Grinds softly.

[Features]
· Polishes the surface softly.
· For sealer sanding of woodwork curved surfaces.
· For hairline machining of stainless steel and aluminum.
· For finishing woodworking and coated surfaces.
· It is also ideal for satin finishing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
GPS100N7
GPS100N10
GPS100N11
GPS100N13
GPS100N15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Particle Size
(#)
Texture

24.26 €

5 Disponible 8 jours Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] / Aluminium[◎] / Matériau en pierre[◎]120coarse

24.54 €

5 Disponible 8 jours Acier inoxydable[○] / Fonte[◎]240Second cut

23.16 €

5 Disponible 5 jours Acier inoxydable[○] / Acier allié[◎]320Fine

22.38 €

5 Disponible 5 jours Acier inoxydable[○] / Acier allié[◎]600For finishing

22.38 €

5 Disponible 5 jours Acier inoxydable[○] / Acier allié[◎]1000-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque en tissu non tissé Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) M10
Thickness(mm) 25 abrasive grain Non applicable Packaging Quantity(Sheets) 5
Maximum Number of Rotation(min-1) 8000 Disc mounting part M10 is screw type with 1.5 pitch

Assistance technique