Pince coupante électrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DPDK-100
DPDK-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Mounting Area

68.95 €

1 Disponible 5 jours 10520(15)With 15-hole bushing

90.62 €

1 Disponible 5 jours 12522-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Wheel Type Type à segment Application Non ferreux / Pour béton, mortier / Carrelage / Résine
Blade thickness(mm) 2 Maximum Engine Speed(min-1) 14500 Packaging Quantity 1

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique