Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M10BVH
Type | Disque en tissu non tissé | work material | Acier inoxydable / Brass / Gunmetal / Aluminium / Matériau en pierre | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | M10 | abrasive grain | Non applicable | Packaging Quantity(Sheets) | 5 |
Maximum Number of Rotation(min-1) | 12000 | Disc mounting part | M10 is screw type with 1.5 pitch |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles