Limes assorties (brillante 900)【5 pièces par conditionnement】

Limes assorties (brillante 900)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· An original product that supports everything from soft to hard materials. In particular, there is no clogging on the file, with excellent cutting powder peeling properties and excellent corrosion resistance and durability.
· The filing material has been made viscous and our unique coating technology has been applied to achieve a file with revolutionary surface hardness.
· The endurance has been improved to 3-6 times that of conventional products (differs depending on the work material).
· Superior rust and corrosion resistance prevent deterioration from rust due to high-humidity environments / marine environments and so on.
· Particularly excellent cutting powder release, with almost no clogging of the file, keeping the blade sharp since the chip powder can be removed simply.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRHI5053
BRKA5052
BRKA5053
BRMA5052
BRMA5053
BRSA5052
BRSA5053
BRST5052
BRST5053
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Roughness of grain Single Product Set Product Shape

108.33 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours FinMarchandises emballéesFlat

99.21 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Demi-douceMarchandises emballéesSquare

108.02 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours FinMarchandises emballéesSquare

93.25 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Demi-douceMarchandises emballéesRound

99.23 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours FinMarchandises emballéesRound

89.98 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Demi-douceMarchandises emballéesTriangle

114.61 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours FinMarchandises emballéesTriangle

105.54 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Demi-douceSet-

106.71 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours FinSet-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Limes assorties Nominal Size 5 pcs / jeu Overall Length(mm) 215
File Length(mm) 110 Packaging Quantity(Book) 5

Assistance technique