Pierre de meulage en caoutchouc

Pierre de meulage en caoutchouc

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Pierre de meulage en caoutchouc
  • Pierre de meulage en caoutchouc
  • En promotion
  • Remise sur volume
A stick grindstone capable of smooth grinding without causing clogging.
[Features]
· Grindstone made of foamed NBR containing fine abrasive.
· Rubber type grinding stones are gentle to the base material and give a beautiful finish, unlike other files and sand papers.
· The main body is made of an abrasive that enables comfortable work without clogging.
· A block-shaped grindstone sized to fit in the hand is easy to grasp and enables working with power.
· Holding capacity and work efficiency are further improved when set onto the rubber grinding stone holder (K-145).
[Applications]
· Unavoidable burrs from metal machining of end faces can be removed easily if the metal is soft.
· K-140 is ideal for removing rust from metal, K-141 is ideal for deburring aluminum plate, and K-142 is ideal for removing oxidation from soldering iron tips.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K-140

Référence pièce
K-140
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.99 €

5.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Meule en caoutchouc Particle Size(#) 60 Supplementary explanation Abrasive Grain Size: 60 Example Use: Metal Plate
Size Size mm: 50X25.5X20 Material Material: Foam NBR

Vous vous trouvez sur la page de Pierre de meulage en caoutchouc, le numéro d'article est le suivant: K-140.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-140.

Assistance technique