Jeu de clés coudées à cliquet RM700

Jeu de clés coudées à cliquet RM700
  • Remise sur volume
Offset wrench set with a straight shaped ratchet head in which the offset part has a 72-teeth gear.
[Features]
· As the main body is straight and thin, it is effective for work in narrow and deep places.
· Storage bag that is convenient as is compact and easy-to-carry.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RM700

Référence pièce
RM700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

125.24 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Combinaison Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 225 / 247 / 190 / 171 / 140 / 178 / 158 Width across flat dimension(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 Single Product/Set Classification Produit du jeu
Contenu du set (mm) 8、10、12、13、14、17、19 Contenu du set (articles) 7

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés coudées à cliquet RM700, le numéro d'article est le suivant: RM700.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RM700.

Assistance technique