Clé à molette (graduée)

Clé à molette (graduée)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • MW-100
  • Clé à molette (graduée)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Monkey wrench with adjustable jaw, which employs rack and worm mechanism.
[Features]
· Used for tightening and loosening of bolts/nuts, etc.
· Worm and rack combination allows the mouth opening/closing to be adjusted to suit the size of the bolts and nuts used.
· Has a scale that can easily be adjusted to the sizes of nuts/bolts in advance.
[Applications]
· Convenient for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MW-300

Référence pièce
MW-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

50.83 €

25.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Opening(mm) 35.5 Overall Length(mm) 304 Mass(g) 650
Set / Single Item Single Item

Vous vous trouvez sur la page de Clé à molette (graduée), le numéro d'article est le suivant: MW-300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MW-300.

Assistance technique