Référence fabricant: BBD-M75
Marque: MAEDAKINNZOKU
Prix: 2.01 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BBD-M75
Tip standards | Tête plate (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 3 | Shaft length L (mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Résine |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.4 | Overall Length L(mm) | 126 | Shaft diameter D(mm) | 3 |
Grip Width D(mm) | 12.5 | Weight(g) | 11 |
Vous vous trouvez sur la page de Petit tournevis BBD-M75, le numéro d'article est le suivant: BBD-M75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BBD-M75.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles