Référence fabricant: BBD-P00
Marque: MAEDAKINNZOKU
Prix: 2.48 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BBD-P00
Tip standards | Phillips (+) | Tip size / Phillips (+) | N° 00 | Shaft length L (mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Résine |
Overall Length L(mm) | 126 | Shaft diameter D(mm) | 3 | Grip Width D(mm) | 12.5 |
Weight(g) | 11 |
Vous vous trouvez sur la page de Petit tournevis BBD-P00, le numéro d'article est le suivant: BBD-P00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BBD-P00.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles