Jeu de tournevis à lame traversante KD6

Jeu de tournevis à lame traversante KD6
  • Remise sur volume
Square shaft through screwdriver.
[Features]
· 6-piece set. Plastic grip.
· Shaft has a square shape that allows it to be used in conjunction with monkey wrenches or other wrenches for heavy duty fastening.
· The tip has a high-strength magnet.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KD6

Référence pièce
KD6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

49.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) / tête plate (-) Tip size / Phillips (+) N° 1 / N° 2 / N° 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 4.9 / 9
Shaft length L (mm) 76 / 102 / 153 Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Carré
Magnet Disponible Shaft through Disponible Bolster N/A
Grip Type Résine Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 / 1 / 0.8 Weight(g) 750

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis à lame traversante KD6, le numéro d'article est le suivant: KD6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KD6.

Assistance technique