Pince coupante SUS, SKN-150

Pince coupante SUS, SKN-150
  • Remise sur volume
Stainless steel nippers.
[Features]
· Ideal for cutting, bending, pinching, pulling and twisting copper or iron wires or inserting/removing small objects.
· Material adopts martensitic stainless steel which emphasizes strength.
· Stainless steel tool with excellent corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· Ideal for food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as plants, waterproofing work, plumbing and cleaning equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SKN-150

Référence pièce
SKN-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

55.21 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 160
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8 (Soft Iron Wire) Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Material Martensitic Stainless Steel
Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante SUS, SKN-150, le numéro d'article est le suivant: SKN-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SKN-150.

Assistance technique