Pince universelle

Pince universelle

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Pliers that can be used for grabbing objects, turning pipes and cutting wires.
[Features]
· Opening of the jaw can be changed in 2 levels to suit the size of the object being gripped.
· A JIS mark display item.
[Applications]
· Convenient for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CP-150

Référence pièce
CP-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

13.47 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 165
Cuttable Diameter(mm) 3 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince universelle, le numéro d'article est le suivant: CP-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CP-150.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique