Miroir d'inspection Z-350 / Z-354

Miroir d'inspection Z-350 / Z-354
An inspection mirror ideal for inspecting deep places.
[Features]
· Mirror diameter (Z-350: 24 mm / Z-354: 30 mm).
· Z-350: Fixed angle type.
· Z-354: Mirror angle can be adjusted, rod length can be adjusted.
[Applications]
· Ideal for inspecting narrow, deep spaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z-350

Référence pièce
Z-350
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.31 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mirror Shape Forme circulaire Mirror Size(mm) 24φ Maximum expansion and contraction value in full length(mm) 195
Mass(g) 30 Product Type Examination Mirror With Fixed Angle

Vous vous trouvez sur la page de Miroir d'inspection Z-350 / Z-354, le numéro d'article est le suivant: Z-350.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z-350.

Assistance technique