Disque type S GP 100x15

Disque type S GP 100x15
  • Remise sur volume
Adapts well to workpieces with a soft touch.

[Features]
· Adapts well to workpieces with a soft touch.
· It is elastic, easy to fit to the workpiece.
· As the base diameter is smaller than the outer diameter of the polishing cloth, corner polishing and 2-surface simultaneous polishing are possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GP100SA3
GP100SA4
GP100SA5
GP100SA6
GP100SA7
GP100SA8
GP100SA9
GP100SA10
GP100SA11
GP100SA12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Particle Size
(#)

16.64 €

10 Disponible 8 jours Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Brass / Gunmetal[○] / Aluminium[○]40

16.64 €

10 Disponible 8 jours Acier inoxydable[◎] / Fonte[○]60

16.64 €

10 Disponible 8 jours Acier inoxydable[◎] / Fonte[○]80

16.64 €

10 Disponible 6 jours Acier inoxydable[◎]100

16.64 €

10 Disponible 8 jours Acier inoxydable[◎]120

16.64 €

10 Disponible 6 jours Acier inoxydable[◎]150

16.64 €

10 Disponible 6 jours Acier inoxydable[◎]180

16.64 €

10 Disponible 6 jours Acier inoxydable[◎]240

16.64 €

10 Disponible 8 jours Acier inoxydable[◎]320

16.64 €

10 Disponible 6 jours Acier inoxydable[◎]400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15
abrasive grain Alundum (A) Packaging Quantity(Sheets) 10 Maximum Number of Rotation(min-1) 13000

Assistance technique