Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
W-521
Type | Clé à deux extrémités | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 100 / 120 / 210 / 141 / 137 / 183 | Width across flat dimension(mm) | 8×10 / 11×13 / 12×14 / 17×19 / 22×24 / 5.5×7 | Single Product/Set Classification | Produit du jeu |
Set Content(mm) | 5.5×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24 | Mass(g) | 580 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de pinces, 6 pièces, le numéro d'article est le suivant: W-521.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W-521.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles