• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tournevis tronqué SD-P

Tournevis tronqué SD-P

Détails du produit:

Référence fabricant: SD-P

Marque: MAEDAKINNZOKU

Prix: 4.15

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SD-P

Référence pièce
SD-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.15 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) N° 2 Shaft length L (mm) 23
Single Product/Set Classification Unité Shaft type Carré Magnet Disponible
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Résine
Overall Length L(mm) 70 Shaft width across flats(mm) 6 Grip Width D(mm) 31
Weight(g) 40

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis tronqué SD-P, le numéro d'article est le suivant: SD-P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SD-P.

Assistance technique