Pince miniature à long bec P-37

Pince miniature à long bec P-37

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Miniature longnose pliers.
[Features]
· Not knurled.
· Hardness HRC: 46.
· Weight: 60 g.
· ESD control value: Ground resistance Rg < 1 x 10^12 Ω.
[Applications]
· Ideal for narrow and deep spots.
· The grip part is elongated, making it convenient for work in narrow and deep areas.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-37

Référence pièce
P-37
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.45 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec Overall Length(mm) 138
With or without spring Disponible Main body: option Main Body Weight(g) 60
Supplementary explanation The width of the tip of the radio pliers for narrow places is 1.8 mm and height it 2.7 mm. The handle without knurling is automatically opened by a coil spring and it can be easily grasped. Size(mm) 138

Vous vous trouvez sur la page de Pince miniature à long bec P-37, le numéro d'article est le suivant: P-37.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-37.

Assistance technique