Scie cloche en carbure pour acier inoxydable

Scie cloche en carbure pour acier inoxydable
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· The standard for drilling holes in stainless steel and iron plate.
· Extremely few burrs.
· A hole cutter for steel.
· High durability exhibits ideal performance particularly for stainless steel as well as iron plate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TG23
TG25
TG26
TG30
TG38
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter
(mm)
Number of flutes
(Sheets)

46.67 €

23.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

235

47.07 €

23.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

256

53.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

266

53.46 €

26.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

307

64.27 €

28.92 €

1 Jour même

Stock

389

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Autre Blade thickness(mm) 2.1 Overall Length(mm) 96
Blade Length(mm) 12.4 Protrusion amount(mm) 25 center drill TG660
shank No. No.2

Assistance technique