Mandrin de fraisage (mandrin micron), type standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT40-HPC32-105A
BT40-HPC32-135A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Holder Length L
(mm)
H
(mm)
Mass
(kg)

275.53 €

1 7 jours 1051002.2

290.05 €

1 7 jours 1351172.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Spindle types BT40
Tool Type End mill / Drill / Alésoir / Taraudage Retainable blade diameter(mm) 32 Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) 10000
Nominal, Cutting Tool, Shank Diameter(φd) HPC32 H1(mm) 27.5 H2(mm) 53
φC 70 φC1 52 Opening Precision(μm) 3
Tip deflection accuracy(μm) 2

Assistance technique