Pince à Crochet 6848H

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6848H-2
6848H-3
6848H-4
6848HNI-2
6848HNI-3
6848HNI-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
g
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
I
(mm)
m
(mm)
N
(mm)
Masse
(kg)
Matériau Traitement de surface Force de traction
(kN)
Longueur totale x hauteur totale
(mm)

108.89 €

1 34 jours 40 à 7413438 à 70115.2126.52624381019700.12EN 1.0038 Equiv.Galvanisé1.6156x47

116.94 €

1 7 jours 53 à 9519648 à 90146.51983532481525910.33EN 1.0038 Equiv.Galvanisé3.2210x70

199.99 €

1 7 jours 72 à 12732865 à 120198.5269.553466523351100.81EN 1.0038 Equiv.Galvanisé7270x92

136.33 €

1 7 jours 40 à 7413438 à 70115.2126.52624381019700.12EN 1.4301 Equiv.-1.1156x47

182.85 €

1 7 jours 53 à 9519648 à 90146.51983532481525910.33EN 1.4301 Equiv.-2210x70

409.02 €

1 7 jours 72 à 12732865 à 120198.5269.553466523351100.81EN 1.4301 Equiv.-3.6270x92

Loading...

  1. 1

Assistance technique