Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RSA1006-24 |
RSA1006-24M |
RSA1006-24Q |
RSA1006-36 |
RSA1006-36Q |
RSA1256-24 |
RSA1256-36 |
RSA1506-24 |
RSA1506-36 |
RSA1806-24 |
RSA1806-24M |
RSA1806-24Q |
RSA1806-36 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Particle Size (#) | Hardness | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.32 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 100 | 15 | 24 | P | RSA 2G100 X 6 X 15 24 P | |
129.32 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 100 | 15 | 24 | M | RSA 2G100 X 6 X 15 24 M | |
129.32 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 100 | 15 | 24 | Q | RSA 2G100 X 6 X 15 24 Q | |
129.32 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 100 | 15 | 36 | P | RSA 2G100 X 6 X 15 36 P | |
129.32 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 13 jours | 100 | 15 | 36 | Q | RSA 2G100 X 6 X 15 36 Q | |
142.06 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 125 | 22 | 24 | P | RSA 2G125 X 6 X 22 24 P | |
142.06 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 125 | 22 | 36 | P | RSA 2G125 X 6 X 22 36 P | |
184.67 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 150 | 22 | 24 | P | RSA 2G150 X 6 X 22 24 P | |
184.67 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 150 | 22 | 36 | P | RSA 2G150 X 6 X 22 36 P | |
233.19 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 180 | 22 | 24 | P | RSA 2G180 X 6 X 22 24 P | |
233.19 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 180 | 22 | 24 | M | RSA 2G180 X 6 X 22 24 M | |
233.19 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 180 | 22 | 24 | Q | RSA 2G180 X 6 X 22 24 Q | |
233.19 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 180 | 22 | 36 | P | RSA 2G180 X 6 X 22 36 P |
Loading...
Thickness(mm) | 6 | Object to be ground | Acier général / Acier inoxydable / Acier allié | Features | Durabilité renforcée |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 2 | <3M> |
<3M> |
Features | Durability excellent | Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 | Note | <3M> |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Internal Diameter(mm)
Particle Size(#)
Hardness
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles