Type Uni Top 15 100x15

Type Uni Top 15 100x15
[Features]
· Selectable from abundant abrasive grain and sizes.
· Supports metals as well as stone materials and glass.
· 4 types of abrasives are available.
· Select the product depending on the usage.
· The back-up base is elastic with relatively good deflection, making this product easy to use.
· Type 15: Paper length is 15 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TOP100A5

Référence pièce
TOP100A5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.31 €

10 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames work material Acier général / Acier inoxydable Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 Particle Size(#) 80 abrasive grain Alundum (A)
Packaging Quantity(Sheets) 10 Maximum Number of Rotation(min-1) 13000

Vous vous trouvez sur la page de Type Uni Top 15 100x15, le numéro d'article est le suivant: TOP100A5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TOP100A5.

Assistance technique