Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SMS-08 |
SMS-10 |
SMS-12 |
SMS-13 |
SMS-14 |
SMS-17 |
SMS-19 |
SMS-21 |
SMS-22 |
SMS-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Déporté de clé à vis largeur DB (taille D1) (mm) | Déporté de clé à vis largeur DB (taille D2) (mm) | Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T1) (mm) | Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.31 € | 1 | Disponible | 8 jours | 120 | 8 | 18 | 13 | 4.3 | 6 | |
48.37 € | 1 | Disponible | 9 jours | 140 | 10 | 22 | 15.5 | 4.7 | 6.5 | |
49.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 160 | 12 | 26.5 | 18 | 5.5 | 7.5 | |
54.22 € | 1 | Disponible | 9 jours | 170 | 13 | 28.8 | 19 | 6 | 8 | |
56.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 180 | 14 | 30.5 | 21 | 6.5 | 8.5 | |
65.55 € | 1 | Disponible | 9 jours | 210 | 17 | 37 | 25.5 | 7.5 | 9.5 | |
77.30 € | 1 | Disponible | 9 jours | 235 | 19 | 41 | 28 | 8 | 10.5 | |
107.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | 260 | 21 | 46 | 31 | 8.5 | 11.5 | |
110.22 € | 1 | Disponible | 9 jours | 280 | 22 | 48 | 32 | 8.5 | 12 | |
144.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 310 | 24 | 51 | 35 | 9.5 | 13.5 |
Loading...
Type | Combinaison | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 15 | Single Product/Set Classification | Unité |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles