Clé dynamométrique à prédéfinition (paramétrage direct)

Clé dynamométrique à prédéfinition (paramétrage direct)
  • Remise sur volume
Dedicated torque wrench for tightening bolts and nuts.
[Features]
· Digital-type torque setting for easy identification of displayed value.
· In tightening work, when it reaches the set torque value, there will be a "clicking" sound or a sensation to the hand.
· Unlike conventional types, there is no need to read the main scale and Vernier scale, so it is convenient for preventing setting errors and confirmation/management of tightening torque.
· Torque is set based on digitally displayed value of mechanical mechanisms which can be read directly.
[Applications]
· For assembly, maintenance, and inspection of places requiring torque setting, such as for ports, electrical facilities, automobiles, heavy machinery, aircraft, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T2MN6
T2MN13
T3MN20
T3MN50
T3MN100
T4MN50
T4MN100
T4MN140
T4MN200
T6MN300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Torque adjustment range
(N·m)
Insertion Angle
(mm)
Minimum graduation
(N·m)
Overall Length
(mm)
Head width
(mm)
Mass
(g)

195.38 €

1 Disponible 5 jours 1–66.350.122224260

205.20 €

1 Disponible 5 jours 3~136.350.225324290

205.26 €

1 Disponible 9 jours 4–209.50.225324300

228.38 €

1 Disponible 9 jours 10–509.50.530836520

239.30 €

1 9 jours 20~1009.5138736750

228.56 €

1 5 jours 10–5012.70.530836550

239.43 €

1 Disponible 5 jours 20~10012.7138736770

291.97 €

1 9 jours 30~14012.7145036820

300.83 €

1 Disponible 9 jours 40–20012.7252645.21400

381.18 €

1 Disponible 9 jours 60~30019271645.21890

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Type numérique Head Replaceable N/A Load direction Droite
Torque Precision(±%) 3 Set / Single Item Single Item Main body: option Main Body

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique