• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince coupante devant N-36

Pince coupante devant N-36

Nippers ideal for cutting in deep places.
[Features]
· End component of the nippers has a blade so finish of the cross section is almost flat.
· The thin blade width of 3 mm makes it ideal for densely wired places.
· For cutting in deep places (vertical type).
[Applications]
· Ideal for cutting at dense and deep places.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N-36

Référence pièce
N-36
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
Supplementary explanation

35.65 €

3 jours 58For cutting in deep places

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 117.5
With or without spring Available Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Plastic Cutting Performance(φ/mm) 1.5
Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 0.9 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante devant N-36, le numéro d'article est le suivant: N-36.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-36.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique