Coupe-câble N-18

Coupe-câble N-18

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Cable cutter that helps keep the workpiece in place while cutting.
[Features]
· Even 22 mm² IV wires can be cut lightly and cleanly using one hand.
· Cutting capacity (VVF wire): φ2.0 mm (diameter 2.0 mm) x 2 cores.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N-18

Référence pièce
N-18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

45.04 €

5 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 161 VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 2.0 x 2 core Cutting Capacity: Others IV line: 22 mm2
Main body: option Main Body Weight(g) 167 Supplementary explanation Easy and perfect cutting just with one hand, even VVF φ2 mm.

Vous vous trouvez sur la page de Coupe-câble N-18, le numéro d'article est le suivant: N-18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-18.

Assistance technique