Pince à chaîne P-220

Pince à chaîne P-220
  • Remise sur volume
Chain pliers.
[Features]
· Can be used in the removal and installation of roller chain clips used in production machinery and bicycles, etc.
· It has a magnet to prevent clips from falling during work.
· Firmly grasps a clip by the steps and grooves at the tip.
· Suitable chains: roller chains (clip style).
[Applications]
· Ideal for attaching/removing clips.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-220

Référence pièce
P-220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

28.96 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 165
With or without spring N/A Main body: option Main Body Weight(g) 150
Supplementary explanation For Attaching/Removing Clip

Vous vous trouvez sur la page de Pince à chaîne P-220, le numéro d'article est le suivant: P-220.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-220.

Assistance technique