Pince coupante N-12

Pince coupante N-12

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Nippers with a sliding part that adopts a round Tyco type to enable heavy duty cutting.
[Features]
· Copper wire: 3.2 mm diameter, copper wire: 3.5 mm², iron wire: 1.9 mm diameter, VVF: 1.6 mm diameter x 2 cores.
· Round rubberized sliding portion capable of powerful cutting.
[Applications]
· Powerful type with round rubberized-type grip, ideal for cutting copper wires and iron wires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N-12

Référence pièce
N-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.27 €

5 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 163
With or without spring N/A Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.9 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.2
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 1.6 x 2 core Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 3.5 Main body: option Main Body
Weight(g) 160 Supplementary explanation Electrical Worker Proficiency Test Recommended Item Elastomer Grip

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante N-12, le numéro d'article est le suivant: N-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-12.

Assistance technique