• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince à long bec P-22

Pince à long bec P-22

High-grade longnose pliers with a fine tip and polished finish.
[Features]
· The tip is more tapered than P-15 and has been polished for high-quality finish.
· With anti-slip knurling.
[Applications]
· Ideal for various types of manual work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-22

Référence pièce
P-22
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
Supplementary explanation

27.02 €

3 jours 125A High-Grade Model with a Fine Tip and Polished Finish

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Overall Length(mm) 163
With or without spring NA Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6 Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 2
Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince à long bec P-22, le numéro d'article est le suivant: P-22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-22.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique