Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
20244
Capacity Bolt Diameter(mm) | 6 | Operating Air Pressure(Mpa) | 0.6 | Number of load-free rotations(rpm) | 12000 |
---|---|---|---|---|---|
Air Consumption Amount(m³/min) | 0.15 | Overall Length(mm) | 165 | Weight(g) | 650 |
Hose B Diameter Fixing Screw(Rc) | 1/4 | Hose I.D.(mm) | 6.3 | Shank Dimensions(mm) | 6.35 |
Vous vous trouvez sur la page de Impact Screwdriver ND-5LPY, le numéro d'article est le suivant: 20244.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 20244.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles