Boîte à outils, grande capacité

Boîte à outils, grande capacité

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Thick-walled molding has excellent shock resistance as a tool box that can withstand hard use.
[Features]
· The handle of B-56 is stored in the upper lid when folded.
· A rugged structure with thick molding that does not move even when climbed on.
· B-56 has a hole for attaching a lock on the side surface.
· A tool box with reliable robustness and high capacity that provides user friendliness and ease of use.
[Applications]
· It can be used as a pedestal due to being flat.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-56-B

Référence pièce
B-56-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

167.42 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Boîte à outils en résine Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 413×206×242
Case color Bleu Mass(g) 3800 Material ABS
Features Load Resistance: 20 kg

Vous vous trouvez sur la page de Boîte à outils, grande capacité, le numéro d'article est le suivant: B-56-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-56-B.

Assistance technique