Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NA68
Single Product/Set Classification | Adaptateur pour simple article | Application | Pour impact | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Type de pièce de raccordement | Width across flat dimension (S Measurement) | 19 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/4 |
Overall length (L dimension)(mm) | 60 | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 38 |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur pour douille impact NA68, le numéro d'article est le suivant: NA68.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NA68.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles