Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6S-17 |
6S-18 |
6S-19 |
6S-21 |
6S-22 |
6S-23 |
6S-24 |
6S-26 |
6S-27 |
6S-29 |
6S-30 |
6S-32 |
6S-35 |
6S-36 |
6S-38 |
6S-41 |
6S-46 |
6S-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06 € | 1 | 5 jours | 17 | 50 | 26 | 34 | 13 | 14 | ||
16.09 € | 1 | 9 jours | 18 | 50 | 27 | 34 | 13 | 15 | ||
15.24 € | 1 | 5 jours | 19 | 50 | 28 | 34 | 14 | 16 | ||
15.24 € | 1 | 9 jours | 21 | 50 | 30 | 34 | 15 | 18 | ||
16.28 € | 1 | 9 jours | 22 | 52 | 32 | 34 | 15 | 18 | ||
16.32 € | 1 | 9 jours | 23 | 52 | 33 | 34 | 16 | 20 | ||
16.32 € | 1 | 9 jours | 24 | 52 | 34.0 | 34 | 17 | 20 | ||
17.72 € | 1 | 9 jours | 26 | 53 | 37 | 35 | 19 | 22 | ||
17.85 € | 1 | 5 jours | 27 | 53 | 38 | 36 | 19 | 22 | ||
20.35 € | 1 | 9 jours | 29 | 56 | 40 | 37 | 21 | 22 | ||
19.47 € | 1 | 9 jours | 30 | 56 | 42 | 39 | 21 | 25 | ||
19.65 € | 1 | 9 jours | 32 | 56 | 44 | 40 | 21 | 25 | ||
23.67 € | 1 | 9 jours | 35 | 58 | 48 | 40 | 23 | 25 | ||
22.38 € | 1 | 9 jours | 36 | 58 | 50 | 40 | 24 | 30 | ||
26.33 € | 1 | 5 jours | 38 | 60 | 52.5 | 43 | 25 | 30 | ||
31.53 € | 1 | 5 jours | 41 | 63 | 55.5 | 44 | 27 | 35 | ||
37.38 € | 1 | 5 jours | 46 | 65 | 62.0 | 45 | 30 | 35 | ||
44.71 € | 1 | 5 jours | 50 | 70 | 67.5 | 48 | 32 | 38 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/4 |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles